산업 분야의 신호 전달을 위한 새로운 경광등 포트폴리오

견고한 알루미늄 하우징이 구성된 TL 305 시리즈의 새로운 경광등은 밝고 균일한 조명에 기반하여 매우 안정적으로 신호를 전달합니다. 이 경광등은 3, 4, 5개의 세그먼트로 사전 조립되어 있습니다. IO-Link 인터페이스가 포함된 TL 305-IOL 모델은 다양한 작동 모델로 뛰어난 유연성을 제공하고, 거의 무제한으로 색상 선택이 가능합니다. 세 개의 외부 트리거 입력에 기반하여 8가지 사전 설정된 색상 및 램프가 구성된 경광등은 즉시 사용할 수 있습니다. 색상이 사전 할당되어 있는 TL 305 신호 램프는 설치가 간편합니다: 디지털 입력을 통해 각 세그먼트를 개별적으로 제어할 수 있습니다. 모든 경광등은 부저(옵션) 구성이 가능합니다.
이점
- 원하는 정보, 프로세스, 상태를 전문적으로 신호화 및 시각화할 수 있도록 개별 세그먼트를 균일하고 밝게 조명하여 강력한 신호 효과와 뛰어난 가시성 제공
- IO-Link 모델의 뛰어난 유연성과 개별 구성 옵션(예: 세그먼트당 색상 무한 선택)에 기반하여 매우 다양한 산업 어플리케이션에서 광범위한 적용 가능
- M30 나사 및 M12 커넥터를 사용한 간편한 설치
- 세 가지 외부 트리거 입력으로 IO-Link 버전 TL 305-IOL도 즉시 사용 가능
- 경광등을 유연하게 사용할 수 있는 다양한 작동 모드: Segment Mode 및 Level Mode(TL 305-IOL)
- 고품질의 견고한 디자인 및 알루미늄 소재의 소형 경광등으로 까다로운 산업 환경에서 사용 가능
주요 특장점

뛰어난 신호 효과
TL 305 시리즈 경광등은 시중 유사 제품 중에서도 매우 뛰어난 신호 효과를 제공하는 것이 특징입니다. 개별 세그먼트는 전체 표면에 걸쳐 매우 밝고 균일하게 조명되어 먼 거리에서도 사방으로 우수한 가시성을 제공합니다.

모든 어플리케이션에 적합한 솔루션
새로운 경광등 시리즈에는 다양한 어플리케이션을 위한 솔루션이 포함되어 있습니다. 사전 구성된 램프는 3~5개의 세그먼트로 구성되며, 부저가 포함되었거나 포함되지 않은 버전으로 제공됩니다. TL 305 모델은 고정 색상이 정의되어 있어 즉시 사용할 수 있습니다. 각 세그먼트는 디지털 입력을 통해 개별적으로 제어할 수 있습니다. IO-Link 인터페이스를 포함한 경광등 TL 305-IOL은 개별 제어 가능한 세그먼트와 다양한 작동 모드로 더욱 뛰어난 유연성을 제공합니다. 모든 모델은 견고한 고품질 디자인의 알루미늄 하우징을 사용하는 것이 특징입니다.

IO-Link가 포함된 경광등: 개별 구성 및 제어
새로운 TL 305-IOL 경광등은 IO-Link 인터페이스를 통해 매우 쉽게 구성 및 제어할 수 있습니다. 작동 중에도 개별 기능의 파라미터를 설정할 수 있습니다.
선택할 수 있는 작동 모드는 다양합니다.
- Segment Mode에서는 IO-Link를 통해 각 세그먼트를 개별 제어할 수 있습니다. 색상, 강도 및 조명 시퀀스는 개별적으로 구성할 수 있습니다.
- Level Mode에서는 충진 레벨을 시각화할 수 있습니다(상향식, 하향식, 순환식, 누적식). 배경(비활성 세그먼트) 및 충진 레벨 표시 램프(활성 세그먼트) 모두 색상을 구성할 수 있습니다.
- External Trigger Mode에서는 IO-Link 연결 없이도, 색상 및 신호 이미지에 대한 8개의 사전 설정 구성 또는 사용자 정의 구성을 3개의 외부 트리거 입력을 통해 제어할 수 있습니다. 따라서 경광등을 즉시 사용할 수 있습니다.
어플리케이션

시스템 및 컨베이어 벨트의 액세스 제어
요구사항:
기계 영역과 컨베이어 벨트 섹션에는 정비 작업 및 청소 작업을 위한 도어가 장착되어 있습니다. 작동 중에는 도어가 닫혀 있어야 하며, 안전 기술적으로 모니터링되어야 합니다.
솔루션:
TL 305 신호 램프와 안전 근접 센서 RD 800을 함께 사용하여 도어 개방 상태를 모니터링합니다. 도어가 열려 있으면 시각/청각 경고가 발생합니다.

물류 및 배송 프로세스 시각화
요구사항:
하나의 배송 시스템에서 패키지가 분류됩니다. 컨베이어 벨트 섹션에 상자가 거의 가득 차면 프로세스 흐름이 막히지 않도록 상자를 내려야 합니다.
솔루션:
TL 305 경광등이 컨베이어 벨트 상의 물체 유무 상태를 시각화합니다. 밝고 선명하게 360도 확인 가능한 램프가 원활한 프로세스 흐름을 보장합니다. 램프를 원하는 높이에 설치하려면 여러 개의 연장 파이프를 나사로 조립하면 됩니다.

기계 및 시스템의 프로세스 모니터링
요구사항:
공작 기계의 작동 상태를 모니터링해야 합니다. 기계 운영자는 수행할 정비 작업이 있거나 시스템 문제가 발생한 경우 빠르게 대응할 수 있어야 합니다.
솔루션:
개별 구성 가능한 TL305-IOL 경광등에서는 IO-Link 인터페이스를 통해 매우 유연하게 파라미터를 설정행할 수 있습니다. 다양한 조도, 조명 순서, 색상 또는 신호음 종류를 활용하여 기계 상태를 개별적으로 나타낼 수 있습니다.
사전 조립식 경광등 개요:
경광등 모델 |
TL 305-IOL |
TL 305 |
D9 |
A7 |
사전 조립식 또는 모듈식 경광등 |
사전 조립식 |
사전 조립식 |
사전 조립식 |
사전 조립식 모델 사용 가능 |
인터페이스 |
IO-Link |
- |
- |
- |
경광등의 직경 및 크기 |
50 mm |
50 mm |
90 mm x 194 mm x 45 mm |
70 mm |
공급전압 UB |
18 30 V, DC |
24 V, DC |
24 V, AC/DC, 10% |
24 V, DC, 10% |
보호 등급 |
IP65 (부저 제외) IP20 (부저 포함) |
IP65 (부저 제외) IP20 (부저 포함) |
IP 65 |
IP 66 |
신호 종류 |
청각, 시각 |
청각, 시각 |
청각, 시각 |
청각, 시각 |
세그먼트/렌즈의 개수 |
3, 4, 5 |
3, 4, 5 |
3 |
1, 3, 4 |
신호 이미지 |
지속 점등, 간헐적 점등, 점멸등 |
지속 점등 |
지속 점등 |
간헐적 점등, 지속 점등 |
신호 색상 |
개별 구성 가능 |
적색, 주황색, 녹색, 청색, 흰색 |
적색, 주황색, 녹색 |
적색, 주황색, 녹색, 다중 색상 |
키 |
연속 톤, 펄스 톤(2개 버전) |
연속 톤 |
연속 톤, 펄스 톤 |
연속 톤, 펄스 톤 |
연결부 종류 |
M12 커넥터 |
M12 커넥터 |
단자 |
개방형 끝단의 케이블, M12 커넥터 |
하우징 소재 |
알루미늄 |
알루미늄 |
플라스틱 (PC) |
플라스틱 (PC-ABS) |
액세서리 |
설치 베이스, 연장 파이프, 고정 브라켓 |
설치 베이스, 연장 파이프, 고정 브라켓 |
- |
고정 브라켓 |
벽면 장착 및 스탠드형 설치용 액세서리
TL 305 경광등은 설치가 간편합니다(M30 나사 피팅, M12 커넥터). 적절한 액세서리를 사용하여 설치를 간소화합니다.

경광등을 쉽고 빠르게 설치할 수 있는 설치 베이스.

연장 파이프를 통해 다양한 높이로 설치 가능. 여러 개의 연장 파이프를 나사로 조립하여 개별 요구 사항에 맞게 높이를 조절할 수 있습니다.

90° 장착용 고정 브라켓.