화이버 옵틱 센서
플라스틱 광섬유 케이블은 물체 감지를 위해 필요한 공간이 적은 범용 애플리케이션에 적합합니다. 유리 화이버 옵틱은 높은 온도의 까다로운 환경 조건에서 사용되며 내화학성이 있습니다. 이는 특히 댐핑이 적어 필름 방사선 또는 광출력이 높은 애플리케이션에 또 다른 이점을 제공합니다.
다양한 헤드 형태의 유연 광섬유는 거의 모든 설비 디자인에 통합 가능합니다. 감지 영역은 사용된 광섬유와 증폭기에 따라 달라집니다.
다양한 헤드 형태의 유연 광섬유는 거의 모든 설비 디자인에 통합 가능합니다. 감지 영역은 사용된 광섬유와 증폭기에 따라 달라집니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
200 mm
5,000 mm
200
220
500
900
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
1 mm
7 mm
1
1.25
1.3
2.2
2.8
2.9
4
4.5
5.5
6
7
결과 목록: 93개의 제품이 검색됨
결합 제품
KF-L-100MLF-02
단방향 플라스틱 광섬유 케이블
품목 번호:
50152665
- 작동원리: 투수광 원리, 투수광 원리
- 섬유길이: 220 mm, 220 mm
- 섬유피복재료: PE, PE
- 디자인: 큐빅형, 큐빅형
결합 제품
KF-LY-77TZ-30
단방향 플라스틱 광섬유 케이블
품목 번호:
50151112
- 작동원리: 투수광 원리, 투수광 원리
- 섬유길이: 3,000 mm, 3,000 mm
- 섬유피복재료: PE, PE
- 디자인: 원주형, 원주형
결합 제품
GF-ETM-SS-402-IM
확산 반사 센서 유리 화이버 옵틱
품목 번호:
50149673
- 작동원리: 터치 원리, 터치 원리
- 섬유길이: 200 mm, 200 mm
- 섬유피복재료: 스테인리스, 스테인리스
- 디자인: 원주형, 원주형
결합 제품
GF-LB-SS-820-SF
단방향 유리 화이버 옵틱
품목 번호:
50142353
- 작동원리: 투수광 원리, 투수광 원리
- 섬유길이: 2,000 mm, 2,000 mm
- 섬유피복재료: 스테인리스, 스테인리스
- 디자인: 원주형, 원주형
결합 제품
GF-LB-SS-830-SF
단방향 유리 화이버 옵틱
품목 번호:
50142352
- 작동원리: 투수광 원리, 투수광 원리
- 섬유길이: 3,000 mm, 3,000 mm
- 섬유피복재료: 스테인리스, 스테인리스
- 디자인: 원주형, 원주형
결합 제품
GF-LB-SS-840-SF
단방향 유리 화이버 옵틱
품목 번호:
50142351
- 작동원리: 투수광 원리, 투수광 원리
- 섬유길이: 4,000 mm, 4,000 mm
- 섬유피복재료: 스테인리스, 스테인리스
- 디자인: 원주형, 원주형
결합 제품
KFX-L-10MLD-20
단방향 플라스틱 광섬유 케이블
품목 번호:
50141253
- 작동원리: 투수광 원리, 투수광 원리
- 섬유길이: 2,000 mm, 2,000 mm
- 섬유피복재료: PE, PE
- 디자인: 큐빅형, 큐빅형
결합 제품
KF-ETW-FU44-20
확산 반사 센서 플라스틱 광섬유 케이블
품목 번호:
50138102
- 작동원리: 터치 원리, 터치 원리
- 섬유길이: 2,000 mm, 2,000 mm
- 섬유피복재료: PE, PE
- 디자인: 큐빅형, 큐빅형
상품 정보: 25. 6. 4.