PRK412B/2
편광식 반사판 포토센서
시리즈 | 412B |
작동 원리 | 반사 원리 |
감지 범위 | 0.02 ... 1.8 m, 반사판 TK(S) 100x100 있음 |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
제한 감지 범위 | 0.02 ... 2.3 m, 반사판 TK(S) 100x100 있음 |
제한 감지 범위 | * 일반적인 감지 범위 |
광원 | LED, 적색 |
파장 길이 | 660 nm |
LED 그룹 | 면제 그룹(EN 62471에 따름) |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 36 V, DC, 리플 포함 |
잔류 리플 | 0 ... 20 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 15 mA |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, NPN |
스위칭 원리 | light 스위칭 |
스위칭 주파수 | 1,000 Hz |
응답 시간 | 0.5 ms |
동작 전 딜레이 | 20 ms |
기능 | 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 케이블 |
케이블 길이 | 2,000 mm |
덮개 재료 | PVC |
케이블 색상 | 흑색 |
와이어 개수 | 3 선 |
와이어 단면 | 0.34 mm² |
치수(Ø x 길이) | 12 mm x 51 mm |
나사 크기 | M12 x 1 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 크롬 코팅된 황동 |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
순중량 | 100 g |
하우징 색상 | 은색 |
표시 방식 | LED |
작동 시 주변 온도 | -25 ... 55 °C |
보호 등급 | IP 67III |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |