PRK25C.D/4P-M12.Y1
편광식 반사판 포토센서
시리즈 | 25C |
작동 원리 | 반사 원리 |
어플리케이션 | 신축성이 있는 물체 탐지 |
특수 모델 | 향상된 자외선 내성 |
감지 범위 | 0.05 ... 8 m, 반사판 TK(S) 100x100 있음 |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
제한 감지 범위 | 0.05 ... 10 m, 반사판 TK(S) 100x100 있음 |
제한 감지 범위 | * 일반적인 감지 범위 |
광원 | LED, 적색 |
파장 길이 | 640 nm |
LED 그룹 | 면제 그룹(EN 62471에 따름) |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC, 리플 포함 |
잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 20 mA |
디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | light 스위칭 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | dark 스위칭 |
스위칭 주파수 | 1,500 Hz |
응답 시간 | 0.33 ms |
동작 전 딜레이 | 300 ms |
기능 | 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | PUR |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 15 mm x 42.7 mm x 30 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | ABS |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 22 g |
하우징 색상 | 적색 |
고정 방식 | M4 나사를 이용한 스루홀 장착 추가 고정 부품을 사용해야 함 |
재료 호환성 | ECOLAB |
표시 방식 | LED |
작동 시 주변 온도 | -40 ... 60 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 67III IP 69K |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |