PRK 96M/P-1838-41

편광식 반사판 포토센서

제품 번호: 50080760

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 96
작동 원리 반사 원리
어플리케이션 고투과성 병 감지
고투명 비닐랩 및 유리창 감지
신축성이 있는 물체 탐지
감지 범위 0 ... 7 m
감지 범위 안정된 감지 범위
제한 감지 범위 0 ... 8.5 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
광원 LED, 적색
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 50 mA
디지털 스위칭 출력 2 개수
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 dark 스위칭
스위칭 주파수 1,000 Hz
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 30 mm x 90 mm x 70 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연
렌즈 커버 재료 유리
순중량 380 g
재료 호환성 ECOLAB
참고 사용된 하우징 부분에 과불소부탄술폰산(PFBS)이 포함되어 있음
표시 방식 LED
파라미터 세팅 다중권 전위차계
작동 시 주변 온도 -40 ... 55 °C
보호 등급 IP 67II
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf