PRK 96K/P-1360-41
편광식 반사판 포토센서
시리즈 | 96 |
작동 원리 | 반사 원리 |
감지 범위 | 0.3 ... 8 m |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
제한 감지 범위 | 0.1 ... 10 m |
제한 감지 범위 | * 일반적인 감지 범위 |
광원 | LED, 적색 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 50 mA |
디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | light 스위칭 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | dark 스위칭 |
스위칭 주파수 | 1,000 Hz |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
재료 | 플라스틱 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | PC |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 150 g |
참고 | 사용된 하우징 부분에 과불소부탄술폰산(PFBS)이 포함되어 있음 |
표시 방식 | LED |
파라미터 세팅 | 270° 전위차계 |
작동 시 주변 온도 | -40 ... 55 °C |
보호 등급 | IP 67II |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |