PRK 92/3 L Ex

편광식 반사판 포토센서

제품 번호: 50080723

Icon Icon Icon
시리즈 92
작동 원리 반사 원리
특수 모델 폭발 방지됨
감지 범위 0.2 ... 5 m
감지 범위 안정된 감지 범위
제한 감지 범위 0.2 ... 5 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
광원 LED, 적색
LED 그룹 1
광점 형태 원형
공급전압 점검 UB 5.5 ... 13 V, DC
스위칭 주파수 60 Hz
종류 NAMUR
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 4 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 20 mm x 80 mm x 42.2 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
렌즈 커버 재료 유리
순중량 140 g
하우징 색상 흑색
고정 방식 통로 마운팅으로
작동 시 주변 온도 -20 ... 50 °C
Ex 장치 카테고리 2
Ex 장치 그룹 II
Ex-Zone 1
21
보호 등급 IP 67II
인증 Ex
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - Examination Certificate - pdf
인증서 - 1st Supplement - pdf
인증서 - 2nd Supplement - pdf
인증서 - 3rd Supplement - pdf
인증서 - 4th Supplement - pdf
인증서 - Production Control ATEX - pdf