PRK 55/6D.42-S8.3 Ex

편광식 반사판 포토센서

제품 번호: 50115207

Icon Icon Icon
시리즈 55
작동 원리 반사 원리
어플리케이션 고투과성 병 감지
특수 모델 티치(Teach) 입력부
폭발 방지됨
감지 범위 0 ... 3 m
감지 범위 안정된 감지 범위
제한 감지 범위 0 ... 3.5 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
광원 LED, 적색
LED 그룹 1
광점 형태 원형
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
디지털 스위칭 출력 1 개수
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 다크 스위칭(PNP)/라이트 스위칭(NPN)
스위칭 주파수 1,000 Hz
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M8
재료 스테인리스
핀 개수 3 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 19.1 mm x 66 mm x 37 mm
하우징 재료 스테인리스
스테인리스 하우징 AISI 316L
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA, 스크래치 방지 코팅됨
순중량 40 g
표시 방식 LED
파라미터 세팅 티치 버튼
작동 시 주변 온도 -30 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 60 °C
Ex 장치 카테고리 3
Ex 장치 그룹 II
Ex-Zone 2
22
보호 등급 IP 67III
인증 Ex
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf