PRK 3B/6.42

편광식 반사판 포토센서

제품 번호: 50113327

Icon Icon
결과 목록: 2개의 제품이 검색됨
PRK3C.T3/2T
편광식 반사판 포토센서
품목 번호: 50136259
  • 시리즈: 3C
  • 작동원리: 반사원리
  • 최대감지범위: 0 ... 3 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50136259
PRK3C.T3/4T
편광식 반사판 포토센서
품목 번호: 50133645
  • 시리즈: 3C
  • 작동원리: 반사원리
  • 최대감지범위: 0 ... 3 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50133645
시리즈 3B
작동 원리 반사 원리
어플리케이션 고투과성 병 감지
특수 모델 오토콜리메이션
감지 범위 0 ... 3 m
감지 범위 안정된 감지 범위
제한 감지 범위 0 ... 3.6 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
빔 경로 분산됨
광원 LED, 적색
파장 길이 620 nm
LED 그룹 2
광점 형태 원형
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 18 mA
티치(Teach) 입력 1 개수
기능 감도 설정
디지털 스위칭 출력 1 개수
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 light/dark 전환 가능
스위칭 주파수 1,000 Hz
응답 시간 0.5 ms
동작 전 딜레이 300 ms
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 케이블
케이블 길이 2,000 mm
덮개 재료 PUR
케이블 색상 흑색
와이어 개수 4 선
와이어 단면 0.2 mm²
치수(너비 x 높이 x 길이) 11 mm x 32 mm x 17 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-ABS
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
순중량 10 g
하우징 색상 적색, RAL 3000
고정 방식 통로 마운팅으로
표시 방식 LED
파라미터 세팅 티치 버튼
작동 시 주변 온도 -30 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
보호 등급 IP 67III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CAD 모델 - zip
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf