PRK 25B/4D.3,410-S12

편광식 반사판 포토센서

제품 번호: 50117542

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
PRK25C.D/PX-410-M12
편광식 반사판 포토센서
품목 번호: 50146483
  • 시리즈: 25C
  • 작동원리: 반사원리
  • 최대감지범위: 0.05 ... 8 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50146483
시리즈 25B
작동 원리 반사 원리
감지 범위 0.12 ... 6 m
감지 범위 안정된 감지 범위
제한 감지 범위 0.07 ... 8 m
제한 감지 범위 * 일반적인 감지 범위
광원 LED, 적색
파장 길이 620 nm
보호 회로 극점 보호
단락 방지
트랜션트 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 35 mA
디지털 스위칭 출력 1 개수
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 dark 스위칭
스위칭 주파수 500 Hz
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 410 mm
덮개 재료 PUR
케이블 색상 흑색
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 15 mm x 38.9 mm x 28.7 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-ABS
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
순중량 30 g
하우징 색상 적색
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
표시 방식 LED
작동 시 주변 온도 -30 ... 60 °C
보호 등급 IP 66
IP 67II
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf