PRK 2/42D
편광식 반사판 포토센서
시리즈 | 2 |
작동 원리 | 반사 원리 |
어플리케이션 | 소형 부품 감지 |
감지 범위 | 0.07 ... 3.5 m, 반사판 TK(S) 100x100 있음 |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
제한 감지 범위 | 0.07 ... 4 m, 반사판 TK(S) 100x100 있음 |
제한 감지 범위 | * 일반적인 감지 범위 |
빔 경로 | 분산됨 |
광원 | LED, 적색 |
파장 길이 | 640 nm |
LED 그룹 | 1 |
광점 크기 [센서 간격에서] | 5 mm [200 mm] |
광점 형태 | 원형 |
보호 회로 | 과전압 방지장치 극점 보호 단락 방지 트랜션트 방지 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
잔류 리플 | 0 ... 10 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 20 mA |
디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | dark 스위칭 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, NPN |
스위칭 원리 | dark 스위칭 |
스위칭 주파수 | 700 Hz |
응답 시간 | 0.72 ms |
동작 전 딜레이 | 120 ms |
기능 | 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 케이블 |
케이블 길이 | 2,000 mm |
덮개 재료 | PVC |
케이블 색상 | 흑색 |
와이어 개수 | 4 선 |
와이어 단면 | 0.14 mm² |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 8 mm x 23.1 mm x 12 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | TPE |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱/PC |
순중량 | 50 g |
하우징 색상 | 적색, RAL 3000 |
고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
표시 방식 | LED |
작동 시 주변 온도 | -30 ... 55 °C |
보관 시 주변 온도 | -30 ... 75 °C |
보호 등급 | IP 67III |
인증 | cUR us |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |