PRK 18/4,6000
편광식 반사판 포토센서
시리즈 | 18 |
작동 원리 | 반사 원리 |
특수 모델 | 오토콜리메이션 |
감지 범위 | 0 ... 4 m |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
제한 감지 범위 | 0 ... 5 m |
제한 감지 범위 | * 일반적인 감지 범위 |
광원 | LED, 적색 |
파장 길이 | 660 nm |
LED 그룹 | 1 |
광점 형태 | 원형 |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 35 mA |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | light 스위칭 |
스위칭 주파수 | 1,000 Hz |
응답 시간 | 0.5 ms |
동작 전 딜레이 | 300 ms |
기능 | 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 케이블 |
케이블 길이 | 6,000 mm |
덮개 재료 | PVC |
케이블 색상 | 갈색 |
와이어 개수 | 4 선 |
와이어 단면 | 0.22 mm² |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 15 mm x 50 mm x 33 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 아연 |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
순중량 | 180 g |
하우징 색상 | 적색 |
고정 방식 | 마운팅 스레드 통로 마운팅으로 |
표시 방식 | LED |
작동 시 주변 온도 | -25 ... 55 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 67III IP 69K |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |