OTB 30/100-BK/WH250
비닐랩
적합한 적용 대상: | 광학 추적 유도 OGS 600 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 100 mm x 0.5 mm x 25,000 mm |
순중량 | 1,689 g |
기계 특성 | 마모 방지 세척하기 쉬움 즉시 안전하게 지나감 튼튼한 |
색상 | 흑백 줄무늬의 |
재료 | PVC |
접착제 | 아크릴레이트 접착제 |
접착 강도 | 10 mm |
작동 시 주변 온도 | -20 ... 55 °C |
공정 온도 | 15 ... 25 °C |
지면 특성 | 건조 그리스 없음 깨끗 매끈 |
HS 번호 | 39191012 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 14.0 | 27280192 |
ECLASS 15.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |