OPSL 775/4-150-S12

에지 검출기

제품 번호: 50115063

Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 775
어플리케이션 종이 흐름에서 카운팅
광원 레이저, 적색
초점 범위 10 ... 90 mm
측정 범위 5 ... 150 mm
공급전압 점검 UB 12 ... 30 V, DC
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 5 핀
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 115 mm x 39 mm x 226 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 유리
순중량 690 g
하우징 색상 흑색
파라미터 세팅 270° 전위차계
버튼
작동 시 주변 온도 -5 ... 55 °C
보호 등급 IP 54III
HS 번호 90318020
ECLASS 5.1.4 27270803
ECLASS 8.0 27270803
ECLASS 9.0 27270803
ECLASS 10.0 27270803
ECLASS 11.0 27270803
ETIM 5.0 EC001824
ETIM 6.0 EC001824
ETIM 7.0 EC001824
데이터 시트 - pdf