OGS 600-280/D2-M12.8
광학 추적 유도 센서
시리즈 | OGS 600 |
어플리케이션 | 광학 추적 유도 |
추적 방식 | 밝은 배경에서 어두운 추적 어두운 배경에서 밝은 추적 역반사 추적 |
작업 영역 | 10 ... 70 mm |
광원 | LED, 적색 |
파장 길이 | 634 nm |
완전 추적 감지 너비 | 265 mm |
측정값 분해능 | 1 mm, 작동 간격 35mm |
선형성 오류 | 0 ... 5 mm, 작동 간격 35mm |
모서리 출력값 | 170 ... 2,830 |
최대 출력값 | 0 ... 3,000 |
공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC, 리플 포함 |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
선택적 입력/출력 개수 | 1 개수 |
사이클 시간 | 10 ms |
종류 | RS 422 |
연결 | 1 개수 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
핀 개수 | 8 핀 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 34.5 mm x 47.5 mm x 360 mm |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 405 g |
작동 시 주변 온도 | -15 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
인증 | c UL US |
유효 규정 | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |