OGS 600-280/CN-M12

광학 추적 유도 센서

제품 번호: 50137472

Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 OGS 600
어플리케이션 광학 추적 유도
추적 방식 밝은 배경에서 어두운 추적
어두운 배경에서 밝은 추적
역반사 추적
작업 영역 10 ... 70 mm
광원 LED, 적색
파장 길이 634 nm
완전 추적 감지 너비 265 mm
측정값 분해능 1 mm, 작동 간격 35mm
선형성 오류 0 ... 5 mm, 작동 간격 35mm
모서리 출력값 170 ... 2,830
최대 출력값 0 ... 3,000
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC, 리플 포함
디지털 스위칭 출력 1 개수
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
사이클 시간 10 ms
종류 CANopen
기능 진행
종류 RS 232
연결 2 개수
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
핀 개수 5 핀
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
핀 개수 5 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 34.5 mm x 47.5 mm x 360 mm
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 405 g
작동 시 주변 온도 -15 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 60 °C
인증 c UL US
유효 규정 EN 60947-5-2:2007+A1:2012
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
EDS 파일 - zip
구성 소프트웨어 - zip
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - pdf
조작 지침 - Graphical User Interface (GUI) - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 전단지 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf