ODT3CL1-2M.3/L6-200-M8
배경 억제 거리 센서
시리즈 | 3C |
작동 원리 | 배경 억제 거리 센서 |
특수 모델 | 독립 스위칭 출력 2개 측정값 출력 |
흑백 오류 | ± 2.0mm |
감지 범위 | 0.07 ... 2 m |
감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
설정 범위 | 50 ... 2,500 mm |
빔 경로 | 집중됨 |
광원 | 레이저, 적색 |
파장 길이 | 680 nm |
레이저 등급 | 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
광점 형태 | 원형 |
손실각 | 일반 ± 1.5° |
측정 범위 | 50 ... 2,500 mm |
분해능 | 1.0mm |
정확성 | -20 ... 20 mm |
반복정밀도(1 시그마) | 0 ... 8 mm |
측정값 출력 | IO-Link를 통해 |
거리 측정 원리 | Time of flight |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 트랜션트 방지 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC, 리플 포함 |
잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
개방회로 전류 | 0 ... 35 mA |
디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 원리 | IO-Link/라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN) |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 원리 | 라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN) |
스위칭 주파수 | 7 ... 15 Hz, 반사율에 따라 다름 |
응답 시간 | 33 ... 70 ms, 반사율에 따라 다름 |
동작 전 딜레이 | 300 ms |
종류 | IO-Link |
COM 모드 | COM3 |
프로파일 | 스마트 센서 프로파일 |
최소 사이클 타임 | COM3 = 0.6 ms |
버전 | V1.1 |
Device ID | 2220 |
SIO 모드 서포트 | 예 |
기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
케이블 길이 | 200 mm |
덮개 재료 | PUR |
케이블 색상 | 흑색 |
와이어 개수 | 4 선 |
와이어 단면 | 0.2 mm² |
나사 크기 | M8 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 4 핀 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | PC-ABS |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
순중량 | 30 g |
하우징 색상 | 적색 |
고정 방식 | 추가 고정 부품을 사용해야 함 통로 마운팅으로 |
재료 호환성 | ECOLAB |
표시 방식 | LED |
파라미터 세팅 | 티치 버튼 |
조작부 기능 | Light/Dark 전환 스캔 거리 조정 |
작동 시 주변 온도 | -30 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 67 IP 69KIII |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |