ODSL 96B M/C6-2000 Ex d
광학 거리 센서
시리즈 | 96 |
감지 방식 | 직접 반사형 |
특수 모델 | 폭발 방지됨 |
광원 | 레이저, 적색 |
레이저 등급 | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
광점 크기 [센서 간격에서] | 2 mm x 6 mm [2,000 mm] |
측정 범위 | 150 ... 2,000 mm |
분해능 | 1.0 ... 3.0mm |
정확성 | 1.5 % |
정확성 기준값 | 측정 거리 |
반복 정밀도 | 0.5 % |
반복 정밀도 기준값 | 측정 거리 |
측정 시간 | 1 ... 5ms |
참조 | 아니요 |
흑/백 양상 | 1 % |
거리 측정 원리 | 삼각측량 |
공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
디지털 스위칭 입력부 개수 | 1 개수 |
아날로그 출력부 개수 | 1 개수 |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
종류 | 전류 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
연결부 종류 | 케이블 |
케이블 길이 | 15,000 mm |
와이어 개수 | 5 선 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 150 mm x 150 mm x 124 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 알루미늄합금 |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
순중량 | 3,941 g |
설정/파라미터 설정 방식 | 소프트웨어 |
파라미터 세팅 | PC 소프트웨어 멤브레인 키보드 |
작동 시 주변 온도 | -20 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
Ex 장치 카테고리 | 2D 2G |
Ex-Zone | 1 21 |
보호 등급 | IP 67II IP 69K |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |