ODSL 8/V66-200-S12

광학 거리 센서

제품 번호: 50105761

Icon Icon Icon Icon
시리즈 8
감지 방식 직접 반사형
광원 레이저, 적색
레이저 등급 2, IEC/EN 60825-1:2014
광점 크기 [센서 간격에서] 1 mm
측정 범위 20 ... 200 mm
분해능 0.1 ... 0.2mm
정확성 2 %
정확성 기준값 측정 거리
반복 정밀도 1 %
반복 정밀도 기준값 측정 거리
측정 시간 2 ... 7ms
참조 아니요
흑/백 양상 1.5 %
거리 측정 원리 삼각측량
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
아날로그 출력부 개수 1 개수
디지털 스위칭 출력 2 개수
종류 전압
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
연결부 종류 원형 커넥터, 90° 회전식
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 5 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 15 mm x 48 mm x 38 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
렌즈 커버 재료 유리
순중량 70 g
설정/파라미터 설정 방식 스위치
파라미터 세팅 회전식 스위치
작동 시 주변 온도 -40 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67II
IP 69K
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf