ODSL 30/V-30M Ex d

광학 거리 센서

제품 번호: 50122319

Icon Icon Icon Icon
시리즈 30
감지 방식 직접 반사형
특수 모델 폭발 방지됨
광원 레이저, 적색
레이저 등급 2, IEC/EN 60825-1:2014
광점 크기 [센서 간격에서] 6 mm [10,000 mm]
측정 범위 반사율(6 ~ 90%) 200 ... 30,000 mm
분해능 1.0mm
정확성, 근접 범위 2 %(+/-) 참조 없음/1% (+/-) 참조 포함(측정 범위가 최대 2.5m인 경우)
정확성, 원거리 1 %(+/-) 참조 없음/1% (+/-) 참조 포함(측정 범위가 5~30m인 경우)
반복정밀도(3 시그마) 2 mm
참조
거리 측정 원리 위상차 측정
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
개방회로 전류 0 mA
디지털 스위칭 입력부 개수 1 개수
기능 프로그래밍 가능
아날로그 출력부 개수 2 개수
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 전류
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
응답 시간 30 ... 100 ms
연결부 종류 케이블
케이블 길이 15,000 mm
와이어 개수 8 선
치수(너비 x 높이 x 길이) 135 mm x 143 mm x 290 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 유리
순중량 6,500 g
파라미터 세팅 LC 디스플레이
멤브레인 키보드
작동 시 주변 온도 -10 ... 45 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
Ex 장치 카테고리 2D
2G
Ex-Zone 1
21
보호 등급 IP 67II
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
소프트웨어 - V1.76 - zip
소프트웨어 - Update V1.81 - zip
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - Examination Certificate - pdf