ODSL 30/24-30M-S12
광학 거리 센서
시리즈 | 30 |
포함됨 | 고정 브라켓 |
어플리케이션 | 고정밀 최종 위치 모니터링 충전 레벨 모니터링 크레인/갠트리 크레인의 충돌 보호 |
감지 방식 | 직접 반사형 |
광원 | 레이저, 적색 |
레이저 등급 | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
광점 크기 [센서 간격에서] | 6 mm [10,000 mm] |
측정 범위 | 센서에는 3가지 스위칭 출력이 있으며 측정 데이터 출력은 없습니다. |
측정 범위 반사율(6 ~ 90%) | 200 ... 30,000 mm |
측정 범위 반사율(90%) | 200 ... 30,000 mm |
분해능 | 0.1mm 해상도, 조정 가능 |
분해능 | 1.0mm |
정확성 | 2 mm, (+/-) 90% 확산 반사의 경우/5mm (+/-) 6% 확산 반사의 경우 |
반복정밀도(3 시그마) | 2 mm |
참조 | 예 |
거리 측정 원리 | 위상차 측정 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
디지털 스위칭 입력부 개수 | 2 개수 |
기능 | 프로그래밍 가능 |
디지털 스위칭 출력 | 3 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
응답 시간 | 30 ... 100 ms |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
재료 | 플라스틱 |
핀 개수 | 8 핀 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 79 mm x 69 mm x 150 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 알루미늄 다이 캐스팅 |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
순중량 | 650 g |
파라미터 세팅 | LC 디스플레이 멤브레인 키보드 |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 45 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 67II |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |