ODS9L2.8/LFH-100-M12

광학 거리 센서

제품 번호: 50138326

Icon Icon Icon Icon
시리즈 9
감지 방식 직접 반사형
광원 레이저, 적색
레이저 등급 2, IEC/EN 60825-1:2014
광점 크기 [센서 간격에서] 1 mm [100 mm]
측정 범위 50 ... 100 mm
분해능 0.01mm
정확성 0.5 %
정확성 기준값 측정 거리
반복정밀도(1 시그마) 0.05 mm
참조 아니요
거리 측정 원리 삼각측량
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
디지털 스위칭 출력 1 개수
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
종류 RS 232
연결부 종류 원형 커넥터, 90° 회전식
나사 크기 M12
재료 플라스틱
핀 개수 5 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 21 mm x 50 mm x 50 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC
렌즈 커버 재료 유리
순중량 50 g
설정/파라미터 설정 방식 소프트웨어
파라미터 세팅 LC 디스플레이
PC 소프트웨어
조작 버튼
작동 시 주변 온도 -20 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
주변광 강도 20,000 lx, EN 60947-5-2
보호 등급 IP 67II
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
구성 소프트웨어 - V 6.1.0.0 - zip
CE 준수선언서 - pdf