ODS9L2.8/LAK-100-M12

광학 거리 센서

제품 번호: 50137820

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 9
어플리케이션 물체 계측
물체 길이 측정
충전 레벨 모니터링
감지 방식 직접 반사형
특수 모델 입력신호 비활성화
입력신호 활성화
티치(Teach) 입력부
광원 레이저, 적색
레이저 등급 2, IEC/EN 60825-1:2007
광점 크기 [센서 간격에서] 1 mm [100 mm]
측정 범위 50 ... 100 mm
분해능 0.01mm
정확성 0.5 %
정확성 기준값 측정 거리
반복정밀도(1 시그마) 0.05 mm
참조 아니요
거리 측정 원리 삼각측량
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
디지털 스위칭 입력부 개수 1 개수
기능 입력신호 비활성화
입력신호 활성화
트리거
티치(Teach) 입력부
아날로그 출력부 개수 1 개수
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 설정 가능, 초기 설정: 전류
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
종류 IO-Link
버전 V1.1
연결부 종류 원형 커넥터, 90° 회전식
나사 크기 M12
재료 플라스틱
핀 개수 5 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 21 mm x 50 mm x 50 mm
하우징 재료 플라스틱
렌즈 커버 재료 유리
순중량 50 g
파라미터 세팅 PC 소프트웨어
조작 버튼
작동 시 주변 온도 -20 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
주변광 강도 20,000 lx, EN 60947-5-2
보호 등급 IP 67III
인증 UL
HS 번호 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
IODD - zip
구성 소프트웨어 - Sensor Studio - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link Device Collection - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link USB-Master - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
CE 준수선언서 - pdf