ODS9L1.8/LAK-1050-M12
광학 거리 센서
시리즈 | 9 |
어플리케이션 | 물체 계측 물체 길이 측정 충전 레벨 모니터링 |
감지 방식 | 직접 반사형 |
특수 모델 | 입력신호 비활성화 입력신호 활성화 티치(Teach) 입력부 |
광원 | 레이저, 적색 |
레이저 등급 | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
광점 크기 [센서 간격에서] | 1.5 mm [1,050 mm] |
측정 범위 | 50 ... 1,050 mm |
분해능 | 0.1mm |
정확성, 원거리 | 2 % |
정확성 기준값 | 측정 거리 200 mm ... 1000 mm |
반복정밀도(1 시그마) | 0.2 mm |
참조 | 아니요 |
거리 측정 원리 | 삼각측량 |
공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
디지털 스위칭 입력부 개수 | 1 개수 |
기능 | 입력신호 비활성화 입력신호 활성화 트리거 티치(Teach) 입력부 |
아날로그 출력부 개수 | 1 개수 |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
종류 | 설정 가능, 초기 설정: 전류 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
종류 | IO-Link |
버전 | V1.1 |
연결부 종류 | 원형 커넥터, 90° 회전식 |
나사 크기 | M12 |
재료 | 플라스틱 |
핀 개수 | 5 핀 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 21 mm x 50 mm x 50 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
순중량 | 50 g |
파라미터 세팅 | PC 소프트웨어 조작 버튼 |
작동 시 주변 온도 | -20 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
주변광 강도 | 20,000 lx, EN 60947-5-2 |
보호 등급 | IP 67III |
인증 | UL |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |