ODS110L1.3/LVT-M12

광학 거리 센서

제품 번호: 50138065

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 110
어플리케이션 물체 길이 측정
이송 차량의 충돌 보호
충전 레벨 모니터링
감지 방식 직접 반사형
광원 레이저, 적색
레이저 등급 1, IEC/EN 60825-1:2007
광점 크기 [센서 간격에서] 5.5 mm x 7 mm [5,000 mm]
측정 범위 300 ... 3,000 mm, 아날로그 출력부 기본 설정
측정 범위 반사율(6 ~ 90%) 100 ... 3,000 mm
측정 범위 반사율(90%) 100 ... 5,000 mm
분해능 1.0 ... 5.0mm
반복정밀도(1 시그마) , 다이어그램 참조
거리 측정 원리 Time of flight
선형성 오류 30 mm
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
티치(Teach) 입력 1 개수
아날로그 출력부 개수 1 개수
디지털 스위칭 출력 1 개수
참고: IO-Link IO-Link 프로세스 데이터를 이용하는 2개의 스위칭 출력부(SSC 1 & SSC 2)
종류 전압
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
종류 IO-Link
버전 V1.1
프로세스 데이터, 길이 24비트
연결부 종류 원형 커넥터, 90° 회전식
나사 크기 M12
재료 플라스틱
핀 개수 5 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 23 mm x 50 mm x 50 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 ABS
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
순중량 42 g
파라미터 세팅 PC 소프트웨어
조작 버튼
작동 시 주변 온도 -40 ... 50 °C, UL: 최대 + 45°C
보관 시 주변 온도 -40 ... 80 °C
외부광에 대해 보호, 최대 5,000 lx
보호 등급 IP 67
IP 69KIII
인증 c UL US
유효 규정 IEC/EN 60947-5-2
HS 번호 90318080
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
IODD - zip
구성 소프트웨어 - Sensor Studio - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link Device Collection - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link USB-Master - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
소프트웨어 설명 - pdf
CE 준수선언서 - pdf