ODS110L1.3/LCT-M12
광학 거리 센서
시리즈 | 110 |
어플리케이션 | 물체 길이 측정 이송 차량의 충돌 보호 충전 레벨 모니터링 |
감지 방식 | 직접 반사형 |
광원 | 레이저, 적색 |
레이저 등급 | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
광점 크기 [센서 간격에서] | 5.5 mm x 7 mm [5,000 mm] |
측정 범위 | 300 ... 3,000 mm, 아날로그 출력부 기본 설정 |
측정 범위 반사율(6 ~ 90%) | 100 ... 3,000 mm |
측정 범위 반사율(90%) | 100 ... 5,000 mm |
분해능 | 1.0 ... 5.0mm |
반복정밀도(1 시그마) | , 다이어그램 참조 |
거리 측정 원리 | Time of flight |
선형성 오류 | 30 mm |
공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
티치(Teach) 입력 | 1 개수 |
아날로그 출력부 개수 | 1 개수 |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
참고: IO-Link | IO-Link 프로세스 데이터를 이용하는 2개의 스위칭 출력부(SSC 1 & SSC 2) |
종류 | 전류 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
종류 | IO-Link |
버전 | V1.1 |
프로세스 데이터, 길이 | 24비트 |
연결부 종류 | 원형 커넥터, 90° 회전식 |
나사 크기 | M12 |
재료 | 플라스틱 |
핀 개수 | 5 핀 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 23 mm x 50 mm x 50 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | ABS |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 42 g |
파라미터 세팅 | PC 소프트웨어 조작 버튼 |
작동 시 주변 온도 | -40 ... 50 °C, UL: 최대 + 45°C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 80 °C |
외부광에 대해 보호, 최대 | 5,000 lx |
보호 등급 | IP 67III IP 69K |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC/EN 60947-5-2 |
HS 번호 | 90318080 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |