ODS10L1.8/LAK-M12

광학 거리 센서

제품 번호: 50127853

Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 10
어플리케이션 이송 차량의 충돌 보호
충전 레벨 모니터링
감지 방식 직접 반사형
특수 모델 입력신호 비활성화
입력신호 활성화
티치(Teach) 입력부
광원 레이저, 적색
레이저 등급 1, IEC/EN 60825-1:2014
광점 크기 [센서 간격에서] 7 mm x 7 mm [8,000 mm]
측정 범위 50 ... 3,500 mm, 6~90% 확산 반사의 경우
측정 범위 반사율(90%) 50 ... 8,000 mm
분해능 1.0mm
정확성 15 mm
측정 시간, 측정 모드 "최고 정밀": 반응 시간 = 1000ms / 출력 시간 = 3.4ms
개별: 응답 시간 = 3.4 ~ 1020ms / 출력 시간 = 3.4ms
개별 측정 모드는 다이어그램을 참조하십시오.
극단치 억제: 응답 시간 = 17 ~ 1020ms/출력 시간 = 17 ~ 1020ms
기본: 응답 시간 = 50ms / 출력 시간 = 3.4ms
빠르게: 응답 시간 = 15ms / 출력 시간 = 3.4ms
정밀: 응답 시간 = 200ms / 출력 시간 = 3.4ms
반복정밀도(1 시그마) 4 mm
참조 아니요
거리 측정 원리 Time of flight
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
디지털 스위칭 입력부 개수 1 개수
기능 입력신호 비활성화
입력신호 활성화
티치(Teach) 입력부
아날로그 출력부 개수 1 개수
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 설정 가능, 초기 설정: 전류
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
기능 서로 독립적으로 조절 가능한 스위칭 출력
종류 IO-Link
버전 V1.1
연결부 종류 원형 커넥터, 90° 회전식
나사 크기 M12
재료 플라스틱
핀 개수 5 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 25 mm x 65 mm x 55 mm
렌즈 커버 재료 유리
순중량 70 g
Werkstoff Gehäuse
플라스틱
파라미터 세팅 PC 소프트웨어
조작 버튼
작동 시 주변 온도 -40 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67III
인증 c UL US
HS 번호 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
IODD - All versions - zip
구성 소프트웨어 - Sensor Studio - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link Device Collection - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link USB-Master - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
CE 준수선언서 - pdf