ODS10L1.8/L6X-M12
광학 거리 센서
시리즈 | 10 |
어플리케이션 | 이송 차량의 충돌 보호 충전 레벨 모니터링 |
감지 방식 | 직접 반사형 |
광원 | 레이저, 적색 |
레이저 등급 | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
광점 크기 [센서 간격에서] | 7 mm x 7 mm [8,000 mm] |
측정 범위 | 50 ... 3,500 mm, 6~90% 확산 반사의 경우 |
측정 범위 반사율(90%) | 50 ... 8,000 mm |
분해능 | 1.0mm |
정확성 | 15 mm |
측정 시간, 측정 모드 | "최고 정밀": 반응 시간 = 1000ms / 출력 시간 = 3.4ms 개별: 응답 시간 = 3.4 ~ 1020ms / 출력 시간 = 3.4ms 개별 측정 모드는 다이어그램을 참조하십시오. 극단치 억제: 응답 시간 = 17 ~ 1020ms/출력 시간 = 17 ~ 1020ms 기본: 응답 시간 = 50ms / 출력 시간 = 3.4ms 빠르게: 응답 시간 = 15ms / 출력 시간 = 3.4ms 정밀: 응답 시간 = 200ms / 출력 시간 = 3.4ms |
반복정밀도(1 시그마) | 4 mm |
참조 | 아니요 |
공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
기능 | 서로 독립적으로 조절 가능한 스위칭 출력 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
종류 | IO-Link |
버전 | V1.1 |
연결부 종류 | 원형 커넥터, 90° 회전식 |
나사 크기 | M12 |
재료 | 플라스틱 |
핀 개수 | 5 핀 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 25 mm x 65 mm x 55 mm |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
순중량 | 70 g |
Werkstoff Gehäuse | 플라스틱 |
파라미터 세팅 | PC 소프트웨어 조작 버튼 |
작동 시 주변 온도 | -40 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 67III |
인증 | c UL US |
HS 번호 | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |