ODS 96B M/D26-600-S12

광학 거리 센서

제품 번호: 50106722

Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
ODSL 96B M/D26-2000-S12
광학 거리 센서
품목 번호: 50106597
  • 시리즈: 96
  • 최대측정범위: 150 ... 2,000 mm
  • 인터페이스: RS 232
  • 감지방식: 직접반사형
품목 번호: 50106597
시리즈 96
감지 방식 직접 반사형
광원 LED, 적외선
광점 크기 [센서 간격에서] 15 mm x 15 mm
측정 범위 100 ... 600 mm
분해능 0.1 ... 0.5mm
정확성 1.5 %
정확성 기준값 측정 거리
반복 정밀도 0.5 %
반복 정밀도 기준값 측정 거리
측정 시간 1 ... 5ms
참조 아니요
흑/백 양상 1 %
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
기능 프로그래밍 가능
디지털 스위칭 출력 1 개수
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
종류 RS 232
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 5 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 30 mm x 90 mm x 70 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
렌즈 커버 재료 유리
순중량 380 g
설정/파라미터 설정 방식 소프트웨어
파라미터 세팅 PC 소프트웨어
멤브레인 키보드
작동 시 주변 온도 -20 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
보호 등급 IP 67II
IP 69K
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 90318020
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
3D-CAD 모델 - zip
구성 소프트웨어 - V4.0.3 - zip
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf