ODS 96B M/66-600-S12
광학 거리 센서
시리즈 | 96 |
감지 방식 | 직접 반사형 |
광원 | LED, 적외선 |
광점 크기 [센서 간격에서] | 15 mm x 15 mm |
측정 범위 | 100 ... 600 mm |
분해능 | 0.1 ... 0.5mm |
정확성 | 1.5 % |
정확성 기준값 | 측정 거리 |
반복 정밀도 | 0.5 % |
반복 정밀도 기준값 | 측정 거리 |
측정 시간 | 1 ... 5ms |
참조 | 아니요 |
흑/백 양상 | 1 % |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 아연 다이캐스팅 |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
순중량 | 380 g |
설정/파라미터 설정 방식 | 소프트웨어 |
파라미터 세팅 | PC 소프트웨어 멤브레인 키보드 |
작동 시 주변 온도 | -20 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 67II IP 69K |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 90318020 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |