ODKL 96B M/D36-S12
광학 거리 센서
시리즈 | 96 |
감지 방식 | 반사판과 함께 사용 |
광원 | 레이저, 적색 |
레이저 등급 | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
광점 크기 [센서 간격에서] | 7 mm x 7 mm [10,000 mm] |
측정 범위 | 300 ... 25,000 mm |
분해능 | 3.0mm |
정확성 | 0.2 % |
정확성 기준값 | 최종값 |
반복 정밀도 | 10 mm |
측정 시간 | 1.4 ... 50ms |
참조 | 아니요 |
거리 측정 원리 | Time of flight |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
디지털 스위칭 입력부 개수 | 1 개수 |
기능 | 프로그래밍 가능 |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
종류 | RS 485 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 아연 다이캐스팅 |
렌즈 커버 재료 | 유리 |
순중량 | 380 g |
설정/파라미터 설정 방식 | 소프트웨어 |
파라미터 세팅 | PC 소프트웨어 멤브레인 키보드 |
작동 시 주변 온도 | -20 ... 50 °C |
보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 67II IP 69K |
인증 | c UL US |
유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
HS 번호 | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |