NT f. Base HS 6578

전원장치

제품 번호: 50120430

종류 전원장치
적합한 적용 대상: HS 6578
종류 테이블 전원장치
출력 9V DC, 2A
입력 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
HS 번호 85366990
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540