NT Base IT1911-EU
전원장치
종류 | 전원장치 |
적합한 적용 대상: | 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1911i |
종류 | 커넥터 전원장치 |
출력 | 5V DC, 1A |
입력 | 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 40.5 mm x 69.5 mm x 80 mm |
순중량 | 99 g |
HS 번호 | 85442000 |
ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
ECLASS 8.0 | 27242611 |
ECLASS 9.0 | 27242611 |
ECLASS 10.0 | 27040701 |
ECLASS 11.0 | 27040701 |
ECLASS 12.0 | 27040701 |
ECLASS 13.0 | 27040701 |
ECLASS 14.0 | 27040701 |
ECLASS 15.0 | 27040701 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |
ETIM 8.0 | EC002540 |
ETIM 9.0 | EC002540 |
ETIM 10.0 | EC002540 |