MTKZ 15-30 SET

반사판

제품 번호: 50129092

포함됨 100개
적합한 적용 대상: IPS 200i
IPS 400i
LSIS 472i
디자인 원형
설치 치수 두께 17.6 mm
설치 치수 직경 31 mm
반사면 직경 15 mm
반사판 재료 플라스틱
캐리어 물질 재료 플라스틱
편광 변경식 아니요
반사판 재료 화학 성분 표시 PA
순중량 154 g
고정 방식 클립
반사판 종류 반사판
적합한 보어 직경: 14.5 ... 15.5 mm
적합한 재료 두께: 0.8 … 5mm
작동 시 주변 온도 -35 ... 45 °C
공정 온도 5 ... 45 °C
HS 번호 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD 모델 - zip