MTKS 7x7M.5

반사판

제품 번호: 50136823

Icon
사용 영역 식료품 및 약품
디자인 장방형
트리플 반사판 크기 0.3 mm
설치 치수 너비 12.5 mm
설치 치수 높이 18 mm
설치 치수 두께 4 mm
반사면 높이 7 mm
반사면 너비 7 mm
반사판 재료 플라스틱
캐리어 물질 재료 스테인리스
편광 변경식
활성면 구조 마이크로 트리플
순중량 7.5 g
고정 방식 통로 마운팅으로
재료 호환성 CleanProof+
ECOLAB
H2O2
알코올
작동 시 주변 온도 -40 ... 65 °C
보호 등급 IP65
IP 67
IP 69K
HS 번호 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD 모델 - zip
인증서 - Declaration for Material Compatibility - pdf