MTK 20

반사판

제품 번호: 50109828

디자인 원형
트리플 반사판 크기 12 mm
설치 치수 두께 4 mm
설치 치수 직경 20 mm
반사면 직경 17 mm
반사판 재료 플라스틱
캐리어 물질 재료 플라스틱
편광 변경식
반사판 재료 화학 성분 표시 PMMA8N
활성면 구조 마이크로 트리플
순중량 5 g
고정 방식 접착 가능
작동 시 주변 온도 -40 ... 65 °C
보호 등급 IP 67
HS 번호 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467