MSSU-H46
뮤팅 센서 세트
적합한 적용 대상: | 장치 컬럼 UDC-S1, DC-S1 장치 컬럼 UDC-S2, DC-S2 |
기능 | 시간 제어 4센서 뮤팅 |
치수 | 350 mm |
순중량 | 1,270 g |
하우징 색상 | 은색 |
고정 방식 | 슬롯 마운팅 |
뮤팅 센서 종류 | 확산 센서 IHRT |
뮤팅 센서 개수 | 2 개수 |
반사판 개수 | 0 개수 |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27272792 |
ECLASS 11.0 | 27272792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |