MSP 290i - 511 F 00
모듈형 스캐너 포털
시리즈 | MSPi |
바코드 리더 개수 | 2 개수 |
바코드 리더 타입 | BCL 500i O F 100 BCL 500i S F 102 |
판독 기술 | 모듈형 스캐너 포털 |
공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
소비전력, 최대 | 24 W |
종류 | RS 232 RS 422 |
순중량 | 2,720 g |
HS 번호 | 84714900 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |