MSI-TR1B-01
안전 스위치
시리즈 | MSI-TB |
어플리케이션 | IEC/EN 61496에 따른 싱글 라이트 빔 안전 센서 타입 2용 평가 장치 |
기능 | SafetyON 신호 출력 시동/재시동 인터락(RES) 신호 출력 Error 외부 장치 모니터링(EDM) 주기적인 기능 테스트 |
재시동 | 수동식 자동 |
유형 | 2, IEC/EN 61496 |
SIL | 1, IEC 61508 |
SILCL | 1, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 78 년, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 8.8E-08 시간당 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
카테고리 | 2, EN ISO 13849-1 |
보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
전기 경로별 상시 전류, 최대 | 2 A |
공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
소비 전류, 최대 | 200 mA, 외부 부하 없음 |
소비전력, 최대 | 4.8 W, 24V의 경우 추가 출력 부하 |
잔류 리플 | -15 ... 15 % |
퓨즈 | 외부(최대 3.15A 시간 지연) |
디지털 스위칭 입력부 개수 | 4 개수 |
종류 | 디지털 스위칭 입력부 |
스위칭 전압 high, 최소 | 18.2 V |
스위칭 전압 low, 최대 | 2.5 V |
스위칭 전압, 일반 | 23 V |
전압 형식 | DC |
기능 | 외부 장치 모니터링(EDM) 제어 입력 |
기능 | 수신기 제어 입력 |
기능 | 재시작/시작 제어 입력 |
기능 | 리셋 제어 입력 |
기능 | 재시동 인터로크 제어 입력 |
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 | 2 개수 |
디지털 스위칭 출력 | 3 개수 |
종류 | 안전 스위칭 출력OSSD |
전압 형식 | DC |
전류 부하, 최대 | 2,000 mA |
스위칭 소자 | 릴레이, 상시 개방 접점 |
스위칭 소자 | 릴레이, 상시 개방 접점 |
종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
스위칭 전압 high, 최소 | 18.2 V |
스위칭 전압 low, 최대 | 2.5 V |
스위칭 전압, 일반 | 23 V |
전압 형식 | DC |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
기능 | Safety ON 신호 출력 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
기능 | 신호 출력 Error |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
기능 | 테스트(송신기) 신호 출력 |
출력부 개수, 안전 중심, 비지연, 접촉 기반 | 2 개수 |
출력부 개수, 안전 중심, 지연, 접촉 기반 | 0 개수 |
출력부 개수, 표시 기능, 비지연, 접촉 기반 | 0 개수 |
응답 시간 | 20 ms |
스위치 온 지연 | 2 s |
작동 지연 시간 | 20 ms |
테스트 요구조건으로 센서 반응 시간 | 0.5 ... 60 ms |
연결 | 1 개수 |
기능 | 장치와 연결 전원 공급 |
연결부 종류 | 단자 |
터미널 종류 | 나사 터미널 |
핀 개수 | 16 핀 |
연결부 단면 | 0.2 ~ 2.5mm² |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 22.5 mm x 99 mm x 114.1 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | 강화되지 않은 폴리아미드 PA |
순중량 | 200 g |
하우징 색상 | 회색 |
고정 방식 | 스냅온 마운팅 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 4 개수 |
작동 시 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 0 ... 95 % |
보호 등급 | IP 40II |
인증 | TÜV Süd c TÜV Rheinland US |
미국 특허 | US 6,418,546 B |
HS 번호 | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |