MSI-SR5B-01

안전 스위치

제품 번호: 547952

Icon Icon Icon
시리즈 MSI-SR5B
어플리케이션 광전자식 보호 장비
비상 차단 회로
솔레노이드 스위치(리드 접점, 등가)
위치 스위치(기계식 접점)
트랜스폰더 스위치(OSSD 출력)
기능 쇼트 모니터링
시동/재시동 인터락(RES)
외부 장치 모니터링(EDM)
이중 센서 모니터링
재시동 수동식
자동
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 73 년, EN ISO 13849-1
PFHD 1E-08 시간당
PFHD, nop = 4800 0.00000001 시간당
PFHD, nop = 28800 0.00000002 시간당
PFHD, nop = 86400 0.00000005 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849-1
STOP 카테고리 0, IEC/EN 60204-1
AC1(저항성 부하)의 경우 B10d 400,000 사이클 개수
DC13(저항성 부하)의 경우 B10d 4,000,000 사이클 개수
보호 회로 스위칭 출력부 퓨즈, 이전에 켜짐
최대 스위칭 빈도 3600 스위칭 사이클/h
전기 경로별 상시 전류, 최대 2 A
입력 전류, 최대 150 mA
공급 회로를 위한 외부 퓨징 200mA 시간 지연 퓨즈
각 전기 경로의 외부 퓨즈 접촉 보호 5A flink, 또는 3.15A slow
허용 입력 케이블 저항, 최대 30 Ω
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
소비 전류, 최대 외부 부하 없음
소비전력, 최대 4.8 W, 24V의 경우 추가 출력 부하
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 2 개수
종류 안전 스위칭 출력OSSD
전압 형식 DC
스위칭 소자 릴레이, 상시 개방 접점
스위칭 소자 릴레이, 상시 개방 접점
출력부 개수, 안전 중심, 비지연, 접촉 기반 2 개수
출력부 개수, 안전 중심, 지연, 접촉 기반 0 개수
출력부 개수, 표시 기능, 비지연, 접촉 기반 0 개수
최대 열적 상시 전류 Ith,복구 전류 경로 6 A
스위치 온 딜레이, 자동 시작 350 ms
스위치 온 딜레이, 수동 시작 50 ms
작동 지연 시간 10 ms
테스트 펄스 수용 가능성, 최대 1 ms
센서의 2개 채널간 시간창, 최대 60 ms
연결 1 개수
연결 가능한 안전센서(AOPD) 최대 2개의 AOPD, 타입 4, 타입 3 또는 타입 2 셀프 테스트
연결 가능한 전자 기계식 안전 장치 비상 정지 명령장치, 1 또는 2 채널
안전 스위치
기능 장치와 연결
연결부 종류 단자
터미널 종류 나사 터미널
핀 개수 16 핀
연결부 단면 0.2 ~ 2.5mm²
치수(너비 x 높이 x 길이) 22.5 mm x 99 mm x 114.1 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PA 66
순중량 170 g
하우징 색상 회색
고정 방식 스냅온 마운팅
기계적 수명 10,000,000 작동 간격
표시 방식 LED
LED 개수 4 개수
작동 시 주변 온도 0 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 0 ... 95 %
보호 등급 IP 20(터미널)II
IP 40(하우징)
인증 TÜV Süd
c UL US
미국 특허 US 6,418,546 B
HS 번호 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Süd - pdf
인증서 - TÜV Süd cNRTL US - pdf