MSI-SR5
안전 스위치
시리즈 | MSI-SR5 |
기능 | 쇼트 모니터링 시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능 이중 센서 모니터링 자동 시동/재시동 정적 외부 장치 모니터링(EDM) |
재시동 | 수동식 자동 |
유형 | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 73 년, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1E-08 시간당 |
PFHD, nop = 4800 | 0.00000001 시간당 |
PFHD, nop = 28800 | 0.00000002 시간당 |
PFHD, nop = 86400 | 0.00000005 시간당 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
카테고리 | 4, EN ISO 13849-1 |
STOP 카테고리 | 0, IEC/EN 60204-1 |
AC1(저항성 부하)의 경우 B10d | 400,000 사이클 개수 |
DC13(저항성 부하)의 경우 B10d | 4,000,000 사이클 개수 |
보호 회로 | 스위칭 출력부 퓨즈, 이전에 켜짐 |
최대 스위칭 빈도 | 3600 스위칭 사이클/h |
전기 경로별 상시 전류, 최대 | 2 A |
입력 전류, 최대 | 150 mA |
공급 회로를 위한 외부 퓨징 | 200mA 시간 지연 퓨즈 |
각 전기 경로의 외부 퓨즈 접촉 보호 | 5A flink, 또는 3.15A slow |
허용 입력 케이블 저항, 최대 | 30 Ω |
공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
소비 전류, 최대 | 외부 부하 없음 |
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 | 2 개수 |
종류 | 안전 스위칭 출력OSSD |
전압 형식 | DC |
스위칭 소자 | 릴레이, 상시 개방 접점 |
스위칭 소자 | 릴레이, 상시 개방 접점 |
스위치 온 딜레이, 자동 시작 | 350 ms |
스위치 온 딜레이, 수동 시작 | 50 ms |
작동 지연 시간 | 10 ms |
테스트 펄스 수용 가능성, 최대 | 1 ms |
센서의 2개 채널간 시간창, 최대 | 60 ms |
연결 | 1 개수 |
연결 가능한 안전센서(AOPD) | 최대 2개의 AOPD, 타입 4, 타입 3 또는 타입 2 셀프 테스트 |
연결 가능한 전자 기계식 안전 장치 | 비상 정지 명령장치, 1 또는 2 채널 안전 스위치 |
기능 | 장치와 연결 |
연결부 종류 | 단자 |
터미널 종류 | 나사 터미널 |
핀 개수 | 16 핀 |
연결부 단면 | 1 x 0.2 ~ 2.5mm², 리츠선 1 x 0.2 ~ 2.5mm², 전선 1 x 0.25 ~ 2.5mm², 슬리브가 있는 리츠선 2 x 0.2 ~ 1.0mm², 전선 2 x 0.2 ~ 1.5mm², 리츠선 2 x 0.5 ~ 1.5mm², 트윈 슬리브가 있는 리츠선 2 x 0.25 ~ 1.0mm², 슬리브가 있는 리츠선 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 22.5 mm x 111.5 mm x 99 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | PA 66 |
순중량 | 170 g |
하우징 색상 | 회색 |
고정 방식 | 스냅온 마운팅 |
기계적 수명 | 10,000,000 작동 간격 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 4 개수 |
작동 시 주변 온도 | 0 ... 55 °C |
보관 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 0 ... 95 % |
보호 등급 | IP 20(터미널)II IP 40(하우징) |
인증 | c CSA US c TÜV NRTL US c UL US |
HS 번호 | 85371098 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |