MSI-SR-LC31MR-01

안전 릴레이

제품 번호: 50133006

Icon Icon Icon
시리즈 MSI-SR-LC31
어플리케이션 광전자식 보호 장비
비상 차단 회로
솔레노이드 스위치(리드 접점, 등가)
위치 스위치(기계식 접점)
트랜스폰더 스위치(OSSD 출력)
기능 쇼트 모니터링
재시동 수동식
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 3E-08 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849-1
전기 경로별 상시 전류, 최대 8 A
공급전압 점검 UB 24 V, AC/DC, -15 ... 10 %
소비전력, 최대 1.6 W, 24V의 경우 추가 출력 부하
공칭 전압 UN 24 V
공칭 주파수 50 ... 60 Hz
정격 제어 공급 전압 US, AC 60Hz에서 20.4 V
정격 제어 공급 전압 US, AC 50Hz에서 26.4 V
최대 정격 제어 공급 전압, AC 50Hz에서 26.4 V
최소 정격 제어 공급 전압 US, AC 50Hz에서 20.4 V
최소 정격 제어 공급 전압 US, DC에서 20.4 V
DC에서 최대 정격 제어 공급 전압 26.4 V
DC에서 최소 정격 제어 공급전압 20.4 V
정격 출력 AC 2.9 V·A
정격 출력 DC 1.6 W
공급 회로 - 제어 회로 갈바닉 절연 예(UN ≥ AC 42-48V, AC 115-230V, AC 230V일 때)
출력부 개수, 안전 중심, 비지연, 접촉 기반 3 개수
출력부 개수, 안전 중심, 지연, 접촉 기반 0 개수
출력부 개수, 표시 기능, 비지연, 접촉 기반 1 개수
복구 전류 경로 상시 개방 접점
신호 전류 경로 상시 폐쇄 접점
접점 재료 Ag 합금, 도금
사용 카테고리 AC-15(상시 개방 접점) Ue 230V, Ie 3A
사용 카테고리 DC-13(상시 개방 접점) Ue 24V, Ie 3A
단락 방지(상시 개방 접점) 퓨즈 6A 등급 gG, 퓨징
스위칭 공칭 전압, 복구 전류 경로 AC 230 V
스위칭 공칭 전압, 신호 전류 경로 AC 230 V
최대 열적 상시 전류 Ith,복구 전류 경로 8 A
최대 열적 상시 전류 Ith, 신호 전류 경로 5 A
모든 전류 경로의 최대 총 전류 I² 25 A²
기계적 수명 100,000,000 스위칭 사이클
입력부 평가 2채널
공칭 출력 전압 DC 24 V
제어 입력부에서 입력 전류(안전 회로/리셋 회로) 25 mA
제어 입력부에서 최대 피크 전류(안전 회로/리셋 회로) 100 mA
최대 케이블 저항, 채널당 ≤ (5 + (1.176 x UB / UN - 1) x 100) Ω
최소 듀티 사이클 100 ms
응답 시간(수동 시작 tA1) 100 ms
허용 테스트 펄스 시간 tTP 1 ms
복구 시간 tR 10 ms
복구 시간 tW 750 ms
작동 지연 시간 10 ms
연결 1 개수
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 단자
터미널 종류 나사 터미널
핀 개수 16 핀
연결부 단면 1 x 0.2 ~ 2.5mm², 리츠선
1 x 0.2 ~ 2.5mm², 전선
1 x 0.25 ~ 2.5mm², 슬리브가 있는 리츠선
2 x 0.2 ~ 1.0mm², 리츠선
2 x 0.2 ~ 1.0mm², 전선
2 x 0.25 ~ 1.0mm², 슬리브가 있는 리츠선
치수(너비 x 높이 x 길이) 22.5 mm x 96.5 mm x 114 mm
순중량 210 g
하우징 색상 회색
고정 방식 스냅온 마운팅
작동 시 주변 온도 -25 ... 65 °C
인증 TÜV Rheinland
c UL US
HS 번호 85364900
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
제품 전단지 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Rheinland - pdf