MSI-SR-LC21DT30-01
안전 릴레이
시리즈 | MSI-SR-LC21DT |
어플리케이션 | 이동식 분리형 보호 장비, 통제된 정지를 위한 전자 감응식 보호 장비(IEC 60204에 따른 정지 카테고리 0 및 1) |
기능 | 1채널 또는 2채널 작동 쇼트 모니터링 시간 지연식 차단(STOP1) 시동/재시동 인터락(RES) |
재시동 | 수동식 자동 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 3E-08 시간당 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
카테고리 | 4, EN ISO 13849-1 |
전기 경로별 상시 전류, 최대 | 6 A |
공급전압 점검 UB | 24 V, AC/DC, -15 ... 10 % |
소비전력, 최대 | 2.6 W, 24V의 경우 추가 출력 부하 |
공칭 전압 UN | 24 V |
최소 정격 제어 공급 전압 US, DC에서 | 20.4 V |
DC에서 최대 정격 제어 공급 전압 | 26.4 V |
DC에서 최소 정격 제어 공급전압 | 20.4 V |
정격 출력 DC | 2.6 W |
공급 회로 - 제어 회로 갈바닉 절연 | 아니요 |
출력부 개수, 안전 중심, 비지연, 접촉 기반 | 2 개수 |
출력부 개수, 안전 중심, 지연, 접촉 기반 | 1 개수 |
출력부 개수, 표시 기능, 비지연, 접촉 기반 | 0 개수 |
복구 전류 경로, 지연형 | 상시 개방 접점, 오프 딜레이 |
접점 재료 | Ag 합금, 도금 |
사용 카테고리 AC-15(상시 개방 접점) | Ue 230V, Ie 3A |
사용 카테고리 DC-13(상시 개방 접점) | Ue 24V, Ie 2A |
단락 방지(상시 개방 접점) | 퓨즈 6A 등급 gG, 퓨징 |
스위칭 공칭 전압, 복구 전류 경로 AC | 230 V |
최대 열적 상시 전류 Ith,복구 전류 경로 | 6 A |
모든 전류 경로의 최대 총 전류 I² | 5 A² |
기계적 수명 | 100,000,000 스위칭 사이클 |
입력부 평가 | 2채널 |
공칭 출력 전압 DC | 22 V |
제어 입력부에서 입력 전류(안전 회로/리셋 회로) | 25 mA |
제어 입력부에서 최대 피크 전류(안전 회로/리셋 회로) | 2,500 mA |
최대 케이블 저항, 채널당 | ≤ (5 + (1.176 x UB / UN - 1) x 100) Ω |
최소 듀티 사이클 | 200 ms |
응답 시간(자동 시작 tA2) | 700 ms |
응답 시간(수동 시작 tA1) | 30 ms |
허용 테스트 펄스 시간 tTP | 1 ms |
복구 시간 tR | 25 ms |
복구 시간 tR, 지연 접점(공차) | 1.5 s ... 30 s ± 16 % |
동기 시간 모니터링 tS | 500 ms |
복구 시간 tW | 500 ms |
작동 지연 시간 | 25 ms |
연결 | 1 개수 |
기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 단자 |
터미널 종류 | 나사 터미널 |
핀 개수 | 16 핀 |
연결부 단면 | 1 x 0.2 ~ 2.5mm², 리츠선 1 x 0.2 ~ 2.5mm², 전선 1 x 0.25 ~ 2.5mm², 슬리브가 있는 리츠선 2 x 0.2 ~ 1.0mm², 리츠선 2 x 0.2 ~ 1.0mm², 전선 2 x 0.25 ~ 1.0mm², 슬리브가 있는 리츠선 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 22.5 mm x 96.5 mm x 114 mm |
순중량 | 200 g |
하우징 색상 | 회색 |
고정 방식 | 스냅온 마운팅 |
작동 시 주변 온도 | -25 ... 55 °C |
인증 | TÜV Rheinland c UL US |
HS 번호 | 85364900 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |