MSI-SR-CM43DT03-03

안전 릴레이

제품 번호: 50133029

Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 MSI-SR-CM43
어플리케이션 안전 스위치용 확장 장치
기능 근접 스위치의 모니터링
재시동 자동
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 2E-07 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 3, EN ISO 13849-1
최소 정격 제어 공급 전압 US, DC에서 20.4 V
DC에서 최대 정격 제어 공급 전압 26.4 V
DC에서 최소 정격 제어 공급전압 20.4 V
출력부 개수, 안전 중심, 지연, 접촉 기반 4 개수
출력부 개수, 표시 기능, 지연, 접촉 기반 3 개수
연결 1 개수
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 단자
터미널 종류 스프링 타입 터미널
핀 개수 16 핀
연결부 단면 2 x 0.2 ~ 1.5mm², 리츠선
2 x 0.2 ~ 1.5mm², 전선
2 x 0.25 ~ 1.5mm², 슬리브가 있는 리츠선
치수(너비 x 높이 x 길이) 22.5 mm x 106.5 mm x 114 mm
순중량 200 g
하우징 색상 회색
고정 방식 스냅온 마운팅
인증 c UL US
HS 번호 85364190
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
제품 전단지 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - DGUV - pdf