MSI-SR-CM43-01

안전 릴레이

제품 번호: 50133026

Icon Icon Icon
시리즈 MSI-SR-CM43
어플리케이션 안전 스위치용 확장 장치
기능 근접 스위치의 모니터링
재시동 자동
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
MTTFd 55 년, EN ISO 13849-1
PFHD 8,1E-10 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 3, EN ISO 13849-1
DC13(저항성 부하)의 경우 B10d 300,000 사이클 개수, (5A, 230V), 700,000 (1A, 230V)
AC15(저항성 부하)의 경우 B10d 200,000 사이클 개수, (5A, 230V), 380,000 (1A, 230V)
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
공칭 주파수 50 ... 60 Hz
작동 전압 0.85 ~ 1.1 x UN
정격 출력 AC 3.3 V·A
정격 출력 DC 1.5 W
출력부 개수, 안전 중심, 비지연, 접촉 기반 4 개수
출력부 개수, 표시 기능, 비지연, 접촉 기반 3 개수
접점 재료 Ag 합금, 도금
사용 카테고리 AC-15(상시 개방 접점) Ue 230V, Ie 5A
사용 카테고리 DC-13(상시 개방 접점) Ue 24V, Ie 5A
단락 방지(상시 개방 접점) 퓨즈 6A 등급 gG, 퓨징
모든 전류 경로의 최대 총 전류 I² 25 A²
기계적 수명 100,000,000 스위칭 사이클
최대 케이블 저항, 채널당 ≤ (5 + (1.176 x UB / UN - 1) x 100) Ω
연결 1 개수
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 단자
터미널 종류 나사 터미널
핀 개수 16 핀
연결부 단면 1 x 0.2 ~ 2.5mm², 리츠선
1 x 0.2 ~ 2.5mm², 전선
1 x 0.25 ~ 2.5mm², 슬리브가 있는 리츠선
2 x 0.2 ~ 1.0mm², 리츠선
2 x 0.2 ~ 1.0mm², 전선
2 x 0.25 ~ 1.0mm², 슬리브가 있는 리츠선
치수(너비 x 높이 x 길이) 22.5 mm x 96.5 mm x 114 mm
순중량 200 g
하우징 색상 회색
고정 방식 스냅온 마운팅
작동 시 주변 온도 -25 ... 55 °C
인증 TÜV Rheinland
c UL US
HS 번호 85364190
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
제품 전단지 - pdf