MSI-SR-CM42R-03

안전 릴레이

제품 번호: 50133015

Icon Icon Icon
시리즈 MSI-SR-CM42
어플리케이션 안전 애플리케이션에서 기본 장치용 확장 장치
재시동 자동
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 1.5E-09 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849-1
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
정격 출력 DC 1.4 W
복구 전류 경로 4
신호 전류 경로 2
접점 재료 Ag 합금, 도금
사용 카테고리 AC-15(상시 개방 접점) Ue 230V, Ie 3A
사용 카테고리 DC-13(상시 개방 접점) Ue 24V, Ie 1A
단락 방지(상시 개방 접점) 퓨즈 6A 등급 gG, 퓨징
최대 열적 상시 전류 Ith,복구 전류 경로 6 A
최대 열적 상시 전류 Ith, 신호 전류 경로 1 A
모든 전류 경로의 최대 총 전류 I² 144 A²
기계적 수명 100,000,000 스위칭 사이클
제어 입력부에서 최대 피크 전류(안전 회로/리셋 회로) 110 mA
최대 케이블 저항, 채널당 ≤ (5 + (1.333 x UB / UN - 1) x 200) Ω
복구 시간 tR 15 ms
복구 시간 tW 30 ms
연결 1 개수
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 단자
터미널 종류 스프링 타입 터미널
핀 개수 16 핀
연결부 단면 2 x 0.2 ~ 1.5mm², 리츠선
2 x 0.2 ~ 1.5mm², 전선
2 x 0.25 ~ 1.5mm², 슬리브가 있는 리츠선
치수(너비 x 높이 x 길이) 22.5 mm x 106.5 mm x 114 mm
순중량 180 g
하우징 색상 회색
고정 방식 스냅온 마운팅
작동 시 주변 온도 -25 ... 65 °C
인증 TÜV Rheinland
c UL US
HS 번호 85364190
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
제품 전단지 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Rheinland - pdf