MSI-SR-CM42R-01
안전 릴레이
시리즈 | MSI-SR-CM42 |
어플리케이션 | 안전 애플리케이션에서 기본 장치용 확장 장치 |
재시동 | 자동 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1.5E-09 시간당 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
카테고리 | 4, EN ISO 13849-1 |
공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
정격 출력 DC | 1.4 W |
복구 전류 경로 | 4 |
신호 전류 경로 | 2 |
접점 재료 | Ag 합금, 도금 |
사용 카테고리 AC-15(상시 개방 접점) | Ue 230V, Ie 3A |
사용 카테고리 DC-13(상시 개방 접점) | Ue 24V, Ie 1A |
단락 방지(상시 개방 접점) | 퓨즈 6A 등급 gG, 퓨징 |
최대 열적 상시 전류 Ith,복구 전류 경로 | 6 A |
최대 열적 상시 전류 Ith, 신호 전류 경로 | 1 A |
모든 전류 경로의 최대 총 전류 I² | 144 A² |
기계적 수명 | 100,000,000 스위칭 사이클 |
제어 입력부에서 최대 피크 전류(안전 회로/리셋 회로) | 110 mA |
최대 케이블 저항, 채널당 | ≤ (5 + (1.333 x UB / UN - 1) x 200) Ω |
복구 시간 tR | 15 ms |
복구 시간 tW | 30 ms |
연결 | 1 개수 |
기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 단자 |
터미널 종류 | 나사 터미널 |
핀 개수 | 16 핀 |
연결부 단면 | 1 x 0.2 ~ 2.5mm², 리츠선 1 x 0.2 ~ 2.5mm², 전선 1 x 0.25 ~ 2.5mm², 슬리브가 있는 리츠선 2 x 0.2 ~ 1.0mm², 리츠선 2 x 0.2 ~ 1.0mm², 전선 2 x 0.25 ~ 1.0mm², 슬리브가 있는 리츠선 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 22.5 mm x 96.5 mm x 114 mm |
순중량 | 180 g |
하우징 색상 | 회색 |
고정 방식 | 스냅온 마운팅 |
작동 시 주변 온도 | -25 ... 65 °C |
인증 | TÜV Rheinland c UL US |
HS 번호 | 85364190 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |