MSI-SR-CM32-03
안전 릴레이
시리즈 | MSI-SR-CM32 |
어플리케이션 | 안전 애플리케이션에서 기본 장치용 확장 장치 |
기능 | 근접 스위치의 모니터링 |
재시동 | 자동 |
PFHD | 3.5E-10 시간당 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
DC13(저항성 부하)의 경우 B10d | 300,000 사이클 개수, (5A, 230V), 700,000 (1A, 230V) |
AC15(저항성 부하)의 경우 B10d | 200,000 사이클 개수, (5A, 230V), 380,000 (1A, 230V) |
공칭 전압 UN | 24 V DC |
공칭 주파수 | 50 ... 60 Hz |
작동 전압 | 0.85 ~ 1.1 x UN |
정격 출력 DC | 1.2 W |
공급 회로 - 제어 회로 갈바닉 절연 | 아니요 |
출력부 개수, 안전 중심, 비지연, 접촉 기반 | 3 개수 |
출력부 개수, 표시 기능, 비지연, 접촉 기반 | 2 개수 |
복구 전류 경로 | 상시 개방 접점 |
신호 전류 경로 | 상시 폐쇄 접점 |
접점 재료 | Ag 합금, 도금 |
사용 카테고리 AC-15(상시 개방 접점) | Ue 230V, Ie 3A |
사용 카테고리 DC-13(상시 개방 접점) | Ue 24V, Ie 2,5A |
단락 방지(상시 개방 접점) | 퓨즈 6A 등급 gG, 퓨징 |
스위칭 공칭 전압, 복구 전류 경로 AC | 230 V |
스위칭 공칭 전압, 신호 전류 경로 AC | 230 V |
최대 열적 상시 전류 Ith,복구 전류 경로 | 6 A |
최대 열적 상시 전류 Ith, 신호 전류 경로 | 2 A |
모든 전류 경로의 최대 총 전류 I² | 9 A² |
기계적 수명 | 100,000,000 스위칭 사이클 |
제어 입력부에서 입력 전류(안전 회로/리셋 회로) | 50 mA |
제어 입력부에서 최대 피크 전류(안전 회로/리셋 회로) | 500 mA |
최대 케이블 저항, 채널당 | ≤ (5 + (1.6 x UB / UN - 1) x 100) Ω |
응답 시간(수동 시작 tA1) | 40 ms |
허용 테스트 펄스 시간 tTP | 1 ms |
복구 시간 tR | 20 ms |
복구 시간 tW | 40 ms |
연결 | 1 개수 |
기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 단자 |
터미널 종류 | 스프링 타입 터미널 |
핀 개수 | 14 핀 |
연결부 단면 | 2 x 0.2 ~ 1.5mm², 리츠선 2 x 0.2 ~ 1.5mm², 전선 2 x 0.25 ~ 1.5mm², 슬리브가 있는 리츠선 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 22.5 mm x 107 mm x 114 mm |
순중량 | 210 g |
하우징 색상 | 회색 |
고정 방식 | 스냅온 마운팅 |
인증 | c UL US |
HS 번호 | 85364190 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |