MSI-SR-CM32-01

안전 릴레이

제품 번호: 50133012

Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
MSI-SR4B-01
안전 스위치
품목 번호: 547950
  • 어플리케이션: 비상차단회로
  • 재시동: 자동
  • 터미널종류: 나사터미널
  • 기능: 쇼트모니터링
품목 번호: 547950
시리즈 MSI-SR-CM32
어플리케이션 안전 애플리케이션에서 기본 장치용 확장 장치
기능 근접 스위치의 모니터링
재시동 자동
PFHD 3.5E-10 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
DC13(저항성 부하)의 경우 B10d 300,000 사이클 개수, (5A, 230V), 700,000 (1A, 230V)
AC15(저항성 부하)의 경우 B10d 200,000 사이클 개수, (5A, 230V), 380,000 (1A, 230V)
공칭 전압 UN 24 V DC
공칭 주파수 50 ... 60 Hz
작동 전압 0.85 ~ 1.1 x UN
정격 출력 DC 1.2 W
공급 회로 - 제어 회로 갈바닉 절연 아니요
출력부 개수, 안전 중심, 비지연, 접촉 기반 3 개수
출력부 개수, 표시 기능, 비지연, 접촉 기반 2 개수
복구 전류 경로 상시 개방 접점
신호 전류 경로 상시 폐쇄 접점
접점 재료 Ag 합금, 도금
사용 카테고리 AC-15(상시 개방 접점) Ue 230V, Ie 3A
사용 카테고리 DC-13(상시 개방 접점) Ue 24V, Ie 2,5A
단락 방지(상시 개방 접점) 퓨즈 6A 등급 gG, 퓨징
스위칭 공칭 전압, 복구 전류 경로 AC 230 V
스위칭 공칭 전압, 신호 전류 경로 AC 230 V
최대 열적 상시 전류 Ith,복구 전류 경로 6 A
최대 열적 상시 전류 Ith, 신호 전류 경로 2 A
모든 전류 경로의 최대 총 전류 I² 9 A²
기계적 수명 100,000,000 스위칭 사이클
제어 입력부에서 입력 전류(안전 회로/리셋 회로) 50 mA
제어 입력부에서 최대 피크 전류(안전 회로/리셋 회로) 500 mA
최대 케이블 저항, 채널당 ≤ (5 + (1.6 x UB / UN - 1) x 100) Ω
응답 시간(수동 시작 tA1) 40 ms
허용 테스트 펄스 시간 tTP 1 ms
복구 시간 tR 20 ms
복구 시간 tW 40 ms
연결 1 개수
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 단자
터미널 종류 나사 터미널
핀 개수 14 핀
연결부 단면 1 x 0.2 ~ 2.5mm², 리츠선
1 x 0.2 ~ 2.5mm², 전선
1 x 0.25 ~ 2.5mm², 슬리브가 있는 리츠선
2 x 0.2 ~ 1.0mm², 리츠선
2 x 0.2 ~ 1.0mm², 전선
2 x 0.25 ~ 1.0mm², 슬리브가 있는 리츠선
치수(너비 x 높이 x 길이) 22.5 mm x 96.5 mm x 114 mm
순중량 210 g
하우징 색상 회색
고정 방식 스냅온 마운팅
인증 c UL US
HS 번호 85364190
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
제품 전단지 - pdf