MSI-RM2B-02

안전 스위치

제품 번호: 547955

Icon Icon Icon
시리즈 MSI-RM2B
어플리케이션 전자식 안전 출력부에서 무전위 릴레이 접점으로 신호 전환
기능 EDM 통합을 위한 피드백 경로
재시동 자동
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 최대 4(이전에 켜진 보호 장비의 카테고리에 따라), EN ISO 13849-1
DC1(저항성 부하)의 경우 B10d 10,000,000 사이클 개수, (2A, 24V)
AC1(저항성 부하)의 경우 B10d 1,300,000 사이클 개수, (0.5A, 230V)
DC13(저항성 부하)의 경우 B10d 10,000,000 사이클 개수, (2A, 24V)
AC15(저항성 부하)의 경우 B10d 1,300,000 사이클 개수, (0.5A, 230V)
B10d, 저부하 1,860,000 사이클 개수
보호 회로 스위칭 출력부 퓨즈, 이전에 켜짐
최대 스위칭 빈도 36000 스위칭 사이클/h
전기 경로별 상시 전류, 최대 3 A
각 전기 경로의 외부 퓨즈 접촉 보호 5A flink, 또는 3.15A slow
허용 입력 케이블 저항, 최대 50 Ω
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
소비전력, 최대 2.5 W, 24V의 경우 추가 출력 부하
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 2 개수
종류 안전 스위칭 출력OSSD
전압 형식 AC/DC
스위칭 소자 릴레이, 상시 개방 접점
스위칭 소자 릴레이, 상시 개방 접점
출력부 개수, 안전 중심, 비지연, 접촉 기반 2 개수
출력부 개수, 안전 중심, 지연, 접촉 기반 0 개수
출력부 개수, 표시 기능, 비지연, 접촉 기반 1 개수
스위치 온 딜레이 20 ms
작동 지연 시간 10 ms
연결 1 개수
기능 장치와 연결
연결부 종류 단자
터미널 종류 스프링 타입 터미널
핀 개수 12 핀
연결부 단면 0.2 ~ 1.5mm²
치수(너비 x 높이 x 길이) 17.5 mm x 111 mm x 114.1 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PA 66
전기 접점 재료 AgNi10 + 5mm Au
순중량 120 g
하우징 색상 회색
고정 방식 스냅온 마운팅
기계적 수명 10,000,000 작동 간격
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
작동 시 주변 온도 0 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
보호 등급 IP 20II
인증 TÜV NRTL US
c UL US
HS 번호 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
EPLAN 매크로 - edz
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
제품 전단지 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Süd - pdf
인증서 - TÜV Süd cNRTL US - pdf